chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworowe, C
VC8S02-A80E-10/TEL
Nr katalogowy 6606884
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
109,02 zł
Pozycja ogółem
109,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Liczba styków
2+PE
Napięcie nominalne (V)
230
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VC8S02-A80E-10/TEL