chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VC8S22-T80E-0.6-WSC5.31T/TEL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworowe, C
VC8S22-T80E-0.6-WSC5.31T/TEL
Nr katalogowy 6606898
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.6
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Liczba pinów
2+PE, mostkowany PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
2+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.6
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
107,49 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VC8S22-T80E-0.6-WSC5.31T/TEL
Pozycja ogółem
107,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę