chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKC8T-0.3-RSC8T/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
RKC8T-0.3-RSC8T/TEL
Nr katalogowy 6625154
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
127,36 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKC8T-0.3-RSC8T/TEL
Pozycja ogółem
127,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie