RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL
RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL
RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL
Thumbnail for RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL
Thumbnail for RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL
Thumbnail for RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC

RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL

Nr katalogowy 6625413
W magazynie
Cennik145,70 zł
Pozycja ogółem145,70 zł
Ilość
Długość kabla
10
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
3

Kluczowe cechy

Długość kabla
10
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej