chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC4.4T-5/TXL
Nr katalogowy 6625504
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
71,32 zł
Pozycja ogółem
71,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.4T-5/TXL