RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR

RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL

Nr katalogowy 6625608
W magazynie
Grupa cenowaH1
Cennik81,00 zł
Pozycja ogółem81,00 zł
Ilość
Długość kabla (m)
2
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4

Kluczowe cechy

Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej