chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4T-P7X2-2/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC4T-P7X2-2/TXL
Nr katalogowy 6626131
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
LED
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
84,57 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4T-P7X2-2/TXL
Pozycja ogółem
84,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie