chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKC4.4T-25/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
RKC4.4T-25/TEL
Nr katalogowy 6626504
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
25
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
25
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
197,67 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.4T-25/TEL
Pozycja ogółem
197,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie