chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WSS12T-5/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
WSS12T-5/TEL
Nr katalogowy 6626915
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
12
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
1.5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
241,48 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
WSS12T-5/TEL
Pozycja ogółem
241,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie