chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKW4S-0.6-PSG4S/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
PKW4S-0.6-PSG4S/TEL
Nr katalogowy 6627399
W magazynie
Cennik
64,70 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.6
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Kątowe
Liczba styków
4
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.6
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Kątowe
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKW4S-0.6-PSG4S/TEL
Pozycja ogółem
64,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie