chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKW4S-1-PSG4S/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKW4S-1-PSG4S/TXL
Nr katalogowy 6627408
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Kątowe
Liczba styków
4
Prąd
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Kątowe
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
W magazynie
Cennik
68,27 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKW4S-1-PSG4S/TXL
Pozycja ogółem
68,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie