chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG3Z-2/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
PKG3Z-2/TEL
Nr katalogowy 6627501
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Min. temperatura otoczenia
-5
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba styków
3
Prąd
4
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
W magazynie
Cennik
41,62 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG3Z-2/TEL
Pozycja ogółem
41,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie