chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKG4M-1.5/TXL
Nr katalogowy 6627591
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
46,77 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG4M-1.5/TXL
Dane techniczne
Długość kabla
1.5
Aplikacja
Sygnał, Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1.5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Pozycja ogółem
46,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie