• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
Thumbnail for PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
Thumbnail for PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
Thumbnail for PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
Thumbnail for PKG4M-0.12-PKG4M/TXL

Przewód do czujnika i zasilania, PUR

PKG4M-0.12-PKG4M/TXL

Nr katalogowy 6627900
W magazynie
Grupa cenowaH1
Cennik60,62 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Technika łączeniowa
  3. Kable przyłączeniowe
  4. PKG4M-0.12-PKG4M/TXL
Długość kabla
0.12
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4

Kluczowe cechy

Długość kabla
0.12
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Pozycja ogółem60,62 zł
Ilość
Utwórz zapytanie