chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKS8T-3-RSS8T/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKS8T-3-RSS8T/TXL
Nr katalogowy 6627918
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
204,29 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
3
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla
3
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKS8T-3-RSS8T/TXL
Pozycja ogółem
204,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie