RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001
RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001
RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001
RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001
Thumbnail for RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001
Thumbnail for RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001
Thumbnail for RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001
Thumbnail for RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001

Element wykonawczy i przewód czujnika odporne na iskry spawalnicze

RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001

Nr katalogowy 6628242
W magazynie
Grupa cenowaH1
Cennik100,36 zł
Pozycja ogółem100,36 zł
Ilość
Długość kabla (m)
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4

Kluczowe cechy

Długość kabla (m)
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL1001 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej