chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
WKC4.441T-25/TEB
Nr katalogowy 6628456
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
178,31 zł
Pozycja ogółem
178,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKC4.441T-25/TEB
Dane techniczne
Długość kabla (m)
25
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
25
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Utwórz zapytanie