chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKC4.5T-5/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
WKC4.5T-5/TEY
Nr katalogowy 6629009
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKC4.5T-5/TEY
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
86,61 zł
Pozycja ogółem
86,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie