chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKSV4.4T-2/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
RKSV4.4T-2/TEL
Nr katalogowy 6629206
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Min. temperatura otoczenia
0
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Napięcie nominalne
250
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
100,36 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKSV4.4T-2/TEL
Pozycja ogółem
100,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie