chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKWV3M-5/TEG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
PKWV3M-5/TEG
Nr katalogowy 6629208
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
3
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
66,23 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PKWV3M-5/TEG
Pozycja ogółem
66,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie