chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PSG3M-10-PSG3M/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
PSG3M-10-PSG3M/TEL
Nr katalogowy 6629256
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
CE
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
95,78 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSG3M-10-PSG3M/TEL
Pozycja ogółem
95,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie