chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSC12T-2/TEG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RSC12T-2/TEG
Nr katalogowy 6629332
W magazynie
Cennik
181,87 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
12
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
1.5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Pozycja ogółem
181,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSC12T-2/TEG
Utwórz zapytanie