chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.4T-P7X3.1-1-RSC4.4T/TXY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC4.4T-P7X3.1-1-RSC4.4T/TXY
Nr katalogowy 6629621
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
138,06 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.4T-P7X3.1-1-RSC4.4T/TXY
Pozycja ogółem
138,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie