• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
Thumbnail for RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
Thumbnail for RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
Thumbnail for RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
Thumbnail for RKC4T-0.3-RSC4T/TEY

Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego

RKC4T-0.3-RSC4T/TEY

Nr katalogowy 6629883
W magazynie
Grupa cenowaH1
Cennik62,66 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Technika łączeniowa
  3. Kable przyłączeniowe
  4. RKC4T-0.3-RSC4T/TEY
Długość kabla
0.3
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3

Kluczowe cechy

Długość kabla
0.3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Pozycja ogółem62,66 zł
Ilość
Utwórz zapytanie