chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4T-1-RSC4T/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RKC4T-1-RSC4T/TEY
Nr katalogowy 6629885
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
68,27 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4T-1-RSC4T/TEY
Pozycja ogółem
68,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie