chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKC4T-5-RSC4T/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
WKC4T-5-RSC4T/TEY
Nr katalogowy 6629892
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Min. temperatura otoczenia
-5
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
3
Napięcie nominalne
250
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKC4T-5-RSC4T/TEY
W magazynie
Cennik
83,55 zł
Pozycja ogółem
83,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie