chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC5T-5/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RKC5T-5/TEY
Nr katalogowy 6629909
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Min. temperatura otoczenia
-5
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne
60
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC5T-5/TEY
W magazynie
Cennik
87,12 zł
Pozycja ogółem
87,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie