Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RKC5T-10/TEY
Nr katalogowy 6629910W magazynie | |
Cennik | 118,70 zł |
Pozycja ogółem118,70 zł
Ilość
- Długość kabla
- 10
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -5
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Aplikacja
- Sygnał
- Liczba przewodów
- 5
- Przekrój przewodu (mm²)
- 0.34
- Typ przewodu
- PCW
- Kolor przewodu
- Żółty
- Certyfikaty
- cULus
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
- Liczba styków
- 4+PE
- Napięcie nominalne (V)
- 60
- Prąd (A)
- 4
- Materiał nakrętki/śruby łączącej A
- mosiądz
- Wykonanie
- Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
- Długość kabla
- 10
- Typ przewodu
- PCW
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A