PKG4M-2-PSG4M/TXY
PKG4M-2-PSG4M/TXY
PKG4M-2-PSG4M/TXY
PKG4M-2-PSG4M/TXY
Thumbnail for PKG4M-2-PSG4M/TXY
Thumbnail for PKG4M-2-PSG4M/TXY
Thumbnail for PKG4M-2-PSG4M/TXY
Thumbnail for PKG4M-2-PSG4M/TXY

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR

PKG4M-2-PSG4M/TXY

Nr katalogowy 6630098
W magazynie
Grupa cenowaH1
Cennik73,87 zł
Pozycja ogółem73,87 zł
Ilość
Długość kabla
2
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4

Kluczowe cechy

Długość kabla
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
PKG4M-2-PSG4M/TXY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej