chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet, PUR
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN
Nr katalogowy 6630871
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.2
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
CE
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
4
Napięcie nominalne
30
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Kątowe
W magazynie
Cennik
65,72 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN
Pozycja ogółem
65,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie