chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKGC4M-0.6-PSGC4M/TXL1001 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporne na iskry spawalnicze
PKGC4M-0.6-PSGC4M/TXL1001
Nr katalogowy 6631101
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.6
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PKGC4M-0.6-PSGC4M/TXL1001
W magazynie
Cennik
109,02 zł
Pozycja ogółem
109,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie