chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PKGC3M-4-PSGC3M/TXL1001 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporne na iskry spawalnicze
PKGC3M-4-PSGC3M/TXL1001
Nr katalogowy 6631111
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
4
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
4
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
139,59 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKGC3M-4-PSGC3M/TXL1001
Pozycja ogółem
139,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie