chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CKCM12-11-5/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU
CKCM12-11-5/TXL
Nr katalogowy 6631124
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
Liczba styków
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Przekrój przewodu (mm²)
0.82
Liczba przewodów
11
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
381,07 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
CKCM12-11-5/TXL
Pozycja ogółem
381,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie