chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CKCWM12-7-5/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU
CKCWM12-7-5/TXL
Nr katalogowy 6631126
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Liczba przewodów
7
Przekrój przewodu (mm²)
0.82
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Kątowe
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
6
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Kątowe
W magazynie
Cennik
343,37 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
CKCWM12-7-5/TXL
Pozycja ogółem
343,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie