chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU
CKCWM12-11-10/TXL
Nr katalogowy 6631129
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
527,79 zł
Pozycja ogółem
527,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Kątowe
Liczba styków
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Przekrój przewodu (mm²)
0.82
Liczba przewodów
11
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
CKCWM12-11-10/TXL