chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CKM19-11-10/TXL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU
CKM19-11-10/TXL
Nr katalogowy 6631131
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Liczba przewodów
8
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
Liczba pinów
19
Napięcie nominalne (V)
150
Prąd (A)
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
573,64 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
CKM19-11-10/TXL
Pozycja ogółem
573,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę