chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CKWM19-11-5/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU
CKWM19-11-5/TXL
Nr katalogowy 6631134
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Kąt prosty
Liczba styków
19
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
150
Prąd (A)
2
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Kąt prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
554,28 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
CKWM19-11-5/TXL
Pozycja ogółem
554,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie