chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PKG3M-4/TEG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
PKG3M-4/TEG
Nr katalogowy 6631163
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
4
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
4
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
52,98 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG3M-4/TEG
Pozycja ogółem
52,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie