chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSS8T-15/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
RSS8T-15/TEL
Nr katalogowy 6631783
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
15
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
8
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
15
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
282,74 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSS8T-15/TEL
Pozycja ogółem
282,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie