chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.5T-5/TXO3700 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC4.5T-5/TXO3700
Nr katalogowy 6632036
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
119,72 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.5T-5/TXO3700
Pozycja ogółem
119,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie