chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKC4.5T-8/TXO3700 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
WKC4.5T-8/TXO3700
Nr katalogowy 6632043
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
8
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Napięcie nominalne
60
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
8
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
151,31 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
WKC4.5T-8/TXO3700
Pozycja ogółem
151,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie