chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG4M-30-PSG4M/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód do czujnika i zasilania, PUR
PKG4M-30-PSG4M/TXL
Nr katalogowy 6633076
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
296,50 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
30
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
30
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG4M-30-PSG4M/TXL
Pozycja ogółem
296,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie