chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKC4.5T-15-RSC4.5T/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
WKC4.5T-15-RSC4.5T/TXL
Nr katalogowy 6633173
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
15
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
15
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
226,71 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKC4.5T-15-RSC4.5T/TXL
Pozycja ogółem
226,71 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie