chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKCV5500-25M/S2500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym
RKCV5500-25M/S2500
Nr katalogowy 6633183
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
25
Aplikacja
RFID
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Temperatura otoczenia min. (°C)
-35
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
25
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
1722,45 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKCV5500-25M/S2500
Pozycja ogółem
1722,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie