chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSCV-RKCV5500-10M/S2500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym
RSCV-RKCV5500-10M/S2500
Nr katalogowy 6633195
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Aplikacja
RFID
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Min. temperatura otoczenia (°C)
-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
913,44 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSCV-RKCV5500-10M/S2500
Pozycja ogółem
913,44 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie