chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WSCV-WKCV5500-25M/S2500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym
WSCV-WKCV5500-25M/S2500
Nr katalogowy 6633216
W magazynie
Cennik
1770,34 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
25
Temperatura otoczenia min. (°C)
-35
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Aplikacja
RFID
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PPEDEM
Kolor przewodu
Biały
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
25
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSCV-WKCV5500-25M/S2500
Pozycja ogółem
1770,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie