chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKW4M-0.15-PSG4M/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód do czujnika i zasilania, PUR
PKW4M-0.15-PSG4M/TXL
Nr katalogowy 6633378
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
4
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.15
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PKW4M-0.15-PSG4M/TXL
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
67,25 zł
Pozycja ogółem
67,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie