chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKC4.4T-P7X2-0.6-RSC4.4T/TXO | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC4.4T-P7X2-0.6-RSC4.4T/TXO
Nr katalogowy 6634101
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.6
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
129,40 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.4T-P7X2-0.6-RSC4.4T/TXO
Pozycja ogółem
129,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie