chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSC8T-15/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RSC8T-15/TEY
Nr katalogowy 6634145
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
15
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
15
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSC8T-15/TEY
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
238,93 zł
Pozycja ogółem
238,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie