chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG4.5S-1-RSW4.5T/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
PKG4.5S-1-RSW4.5T/TEL
Nr katalogowy 6634462
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
50
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
W magazynie
Cennik
95,27 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PKG4.5S-1-RSW4.5T/TEL
Pozycja ogółem
95,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie